17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 径

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型

通常単価(税別)
6,71710,202
税込単価
7,38911,222
通常出荷日:4日目

【特長】・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります・パッキンは自然界では珍...

詳細を確認
  • 取付ねじに緩み止め加工を行ってください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M5
13
20.1~30
27
20
1個
M6
18
30.1~40
33
24
1個
M8
18
30.1~40
40
28
1個
M10
23
40.1~50
50
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,717
( 7,389 )
4日目
7,185
( 7,904 )
4日目
7,908
( 8,699 )
4日目
10,202
( 11,222 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります
・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます
・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています
【用途】
・厨房機器、食品加工機械

ご注意

  • 取付ねじに緩み止め加工を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型
雄ねじノブ(ステンレス製) 五角形
雌ねじノブ(ステンレス製) 四角形
三角つまみ 大・中・小 117型
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus
スモールノブ(ステンレス) SK-sus
メーカースガツネ工業エスコエスコスガツネ工業小西製作所小西製作所
通常価格6,717-5,2592,3401,278 -1,597 -284 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目2日目2日目
本体 種類円形角形角形特殊形角形角形
円形 種類標準-----
取付部の種類めねじおねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質ステンレス鋼(SUS304)SUS304SCS13A-黒色フェノール樹脂黒色ナイロン樹脂PA6
材質詳細つまみ:ステンレス鋼(SUS304)、パッキン:シリコーンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト