17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

三角つまみ 大・中・小 117型【20個入り】

通常単価(税別)
1,2782,334
税込単価
1,4062,567
通常出荷日:4日目

【特長】・117シリーズ【用途】・医療装置、OA機器、試験機器などに最適です

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
M6
15
20.1~30
26
[樹脂] ポリプロピレン
10
ホワイト、ブラック
1パック

20個入り

M8
14
40.1~50
40.5
[樹脂] ポリエチレン
10.5
ブラック
1パック

20個入り

M6
12
30.1~40
32
[樹脂] ABS樹脂
16.7
ブラック
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278
( 1,406 )
4日目
2,259
( 2,485 )
4日目
2,334
( 2,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・117シリーズ
【用途】
・医療装置、OA機器、試験機器などに最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角つまみ 大・中・小 117型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角つまみ 大・中・小 117型
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型
プラスチックパーツ 締付ハンドルナット KRM-G型
プラスチックパーツ 締付ハンドルボルト KRM-F型
セブンロブノブ SLK-T
雄ねじノブ(ナイロン)
メーカースガツネ工業スガツネ工業協和協和小西製作所エスコ
通常価格1,278-5,951 -302 -211 -196 -219 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目
本体 種類特殊形円形角形角形角形角形
取付部の種類おねじ(段付)めねじめねじおねじめねじ(段付)おねじ(段付)
付加機能なし-なしなしなしなし
側面部加工なしなし----
おねじ先端加工なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト