メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP モニター用ブラケット FSL-MB

型番:

FSL-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSL-MBの仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
鋼(SPCC)
仕上
焼付塗装
シルバー
適用機種
FSL-V36
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FSL-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,722
( 6,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリースライドロックFSL-V36(メーカーカタログのP.1360)に取り付けて使用します
・組立済のアルミフレームに後付けできます
・モニターマウントKA-T100S50(メーカーカタログのP.1400)は、取付穴(60×60mm)を使用して取付可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP モニター用ブラケット FSL-MBの型番FSL-MBのページです。 型番FSL-MBに関する仕様情報を記載しております。
LAMP モニター用ブラケット FSL-MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP モニター用ブラケット FSL-MB
LAMP ストッパー FSL-S4
LAMP エンドキャップ FSL-EC
LAMP アルミフレーム FSL-L型
LAMP フリースライドロック FSL-V36
標準エアーリフト ALB-MB-N
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業マキテック
通常価格5,7227844432,239 -10,961-
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目10日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品運搬昇降
材質鋼(SPCC)本体:鋼(SPCC)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)、ローレットつまみ:鋼ABS樹脂アルミニウム合金本体/ガイドピース/レバー:亜鉛合金(ZDC)、カバー:ABS樹脂、低頭六角穴付きボルトM4×6:ステンレス鋼-
仕上焼付塗装本体:クロムめっき、ASナット:バレル研磨、ローレットつまみ:ニッケルめっき-シルバーアルマイト処理本体/ガイドピース/レバー:サチライトクロムめっき、低頭六角穴付きボルトM4×6:素地-
シルバー-グレー-カバー:ホワイト-
適用機種FSL-V36FSL-LFSL-LFSL-V36--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト