メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP フリースライドロック FSL-V36

通常単価(税別)
10,961
税込単価
12,057
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです・上下スライドさせるレバーは...

詳細を確認
  • 本製品は1ヶ使いを推奨しております。
  • 上下方向でご使用ください。

型番:

FSL-V36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSL-V36の仕様・寸法情報

種類
運搬
最大許容荷重(kgf)
~300
材質
本体/ガイドピース/レバー:亜鉛合金(ZDC)、カバー:ABS樹脂、低頭六角穴付きボルトM4×6:ステンレス鋼
仕上
本体/ガイドピース/レバー:サチライトクロムめっき、低頭六角穴付きボルトM4×6:素地
カバー:ホワイト
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FSL-V36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,961
( 12,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです
・上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます
・アルミフレームFSL-L型(メーカーカタログのP.1361)に取り付けて使用します。市販のアルミフレーム(フレーム幅40mm以上)にも取付可能です。詳細は、適応フレーム参考寸法(メーカーカタログのP.1361)をご確認ください
・レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます
・アルミフレームに後付けが可能です
・別売のモニター用ブラケット(メーカーカタログのP.1362)と組み合わせると、モニターを取り付けできます
【用途】
・操作盤、モニター

ご注意

  • 本製品は1ヶ使いを推奨しております。
  • 上下方向でご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP フリースライドロック FSL-V36の型番FSL-V36のページです。 型番FSL-V36に関する仕様情報を記載しております。
LAMP フリースライドロック FSL-V36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP フリースライドロック FSL-V36
LAMP モニター用ブラケット FSL-MB
LAMP エンドキャップ FSL-EC
LAMP ストッパー FSL-S4
LAMP アルミフレーム FSL-L型
タフコロ(プラジュニア形)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業椿本チエイン
通常価格10,9615,7224437842,239 -10,161
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類運搬関連部品関連部品関連部品関連部品運搬
最大許容荷重(kgf)~300----~300
材質本体/ガイドピース/レバー:亜鉛合金(ZDC)、カバー:ABS樹脂、低頭六角穴付きボルトM4×6:ステンレス鋼鋼(SPCC)ABS樹脂本体:鋼(SPCC)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)、ローレットつまみ:鋼アルミニウム合金-
仕上本体/ガイドピース/レバー:サチライトクロムめっき、低頭六角穴付きボルトM4×6:素地焼付塗装-本体:クロムめっき、ASナット:バレル研磨、ローレットつまみ:ニッケルめっきシルバーアルマイト処理-
カバー:ホワイトシルバーグレー---
よく一緒に購入される商品

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト