17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付穴数N

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP アルミフレーム FSL-L型

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

取付穴数N

長さ

(mm)

最小発注数量
15
1200
1個
25
2000
1個
5
400
1個
10
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
4日目
9,136
( 10,050 )
4日目
2,239
( 2,463 )
4日目
3,925
( 4,318 )
4日目

詳細情報

基本情報

フリースライドロックFSL-V36型用のアルミフレームです。

ご注意

  • 取付穴と両端は素地です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミフレーム FSL-L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アルミフレーム FSL-L型
LAMP ストッパー FSL-S4
LAMP モニター用ブラケット FSL-MB
LAMP エンドキャップ FSL-EC
LAMP フリースライドロック FSL-V36
パワーベース 重荷重 WB型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業東邦大信
通常価格2,239-7845,72244310,96153,307
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目19日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品運搬昇降
材質アルミニウム合金本体:鋼(SPCC)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)、ローレットつまみ:鋼鋼(SPCC)ABS樹脂本体/ガイドピース/レバー:亜鉛合金(ZDC)、カバー:ABS樹脂、低頭六角穴付きボルトM4×6:ステンレス鋼-
仕上シルバーアルマイト処理本体:クロムめっき、ASナット:バレル研磨、ローレットつまみ:ニッケルめっき焼付塗装-本体/ガイドピース/レバー:サチライトクロムめっき、低頭六角穴付きボルトM4×6:素地-
適用機種FSL-V36FSL-LFSL-V36FSL-L--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト