17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP LEDタフライト SL-TGH型

通常単価(税別)
27,110
税込単価
29,821
通常出荷日:4日目

【特長】・耐高圧水・耐高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です・特殊フッ素ゴムを使...

詳細を確認
  • 放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取り付けてください(鉄:60000mm2以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。
  • IP68には非対応です。継続的な水没からは保護されません。
  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
  • 本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所や、酸、アルカリ雰囲気の場所などアルミニウム合金が腐食する環境でのご使用はお避けください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

照度

光束

(lm)

仕様

照射角

最小発注数量
500lx
1000
広角タイプ
100°
1個
1000lx
1100
中角タイプ
60°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,110
( 29,821 )
4日目
27,110
( 29,821 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐高圧水・耐高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です
・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます
・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です
・必要な光量や照射範囲に合わせて2タイプ(広角タイプ、中角タイプ)の中からお選びいただけます
・照射方向を調節する金具(メーカーカタログのP.1552)もあります。
【用途】
・機械及び機器の照明、店舗用スポットライト

ご注意

  • 放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取り付けてください(鉄:60000mm2以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。
  • IP68には非対応です。継続的な水没からは保護されません。
  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
  • 本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所や、酸、アルカリ雰囲気の場所などアルミニウム合金が腐食する環境でのご使用はお避けください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP LEDタフライト SL-TGH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP LEDタフライト SL-TGH型
LEDタフライト SL-TGH型
LEDライト LED-POINT1W-CW型
直流電源装置 CCPS12-350型
LEDライト SL-GX531型
LEDスリムライト SL-RS2-100型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格27,11020,250 -10,50027,015 -10,05410,891 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
形状バータイプバータイプスポットタイプスポットタイプスポットタイプリングタイプ
IP(防塵防水)IP67FIP67FIP無IP無IP無IP無
本体:シルバー、カバーガラス:クリア--ホワイト--
色温度(K)5000-----
発光色詳細昼白色昼白色クールホワイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト