17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

DIRAK ポリアミドハンドル 352-2151型

通常単価(税別)
3,0193,195
税込単価
3,3213,515
通常出荷日:4日目

【特長】・握り易い形状のポリアミド製ハンドルです・ねじ部を隠すカバーキャップ付です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体 仕上

最小発注数量
[塗装] 塗装
グレー
1個
なし
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,019
( 3,321 )
4日目
3,195
( 3,515 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り易い形状のポリアミド製ハンドルです
・ねじ部を隠すカバーキャップ付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ポリアミドハンドル 352-2151型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ポリアミドハンドル 352-2151型
ポリアミドハンドル 213-02
角型取手 AKH型
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
ハンドル KK-H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,019-1,259 -1,197 -2,552848 -1,111 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじワンタッチめねじめねじ
本体 材料樹脂樹脂その他その他ステンレスアルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト