メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PROTEX トランクハンドル 95-637MSBL

  • 本体種類
    特殊形
  • 形状
    その他
  • 取付方法
    丸穴
  • 本体 材料
    スチール
  • 取付ピッチ【範囲選択】 (mm)
    ~100
  • ピッチ (mm)
    82.6
  • 取付高さ【範囲選択】 (mm)
    ~25
  • 高さ (mm)
    13.9
  • グリップ断面形状
    丸形
  • グリップ太さ【範囲選択】 (mm)
    11~15
  • グリップ太さ (mm)
    15
  • 付加機能
    折り畳み形
  • 本体 仕上
    塗装
  • 長さ (mm)
    112.8
  • 幅 (mm)
    88.5
  • ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合 (mm)
    36.5
  • ブラック

型番:

95-637MSBL
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

95-637MSBLの仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[スチール] スチール
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
82.6
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ(mm)
13.9
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ(mm)
15
付加機能
折り畳み形
本体 仕上
[塗装] 塗装
長さ(mm)
112.8
幅(mm)
88.5
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
36.5
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
95-637MSBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,552
( 6,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業の取手になります
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX トランクハンドル 95-637MSBLの型番95-637MSBLのページです。 型番95-637MSBLに関する仕様情報を記載しております。
PROTEX トランクハンドル 95-637MSBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX トランクハンドル 95-637MSBL
PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBL
PROTEX 埋込ハンドル 97-1030MSZN
[スチール製]トランク取手
トランク取手 ステンレス スプリング付
ステンレストランク取手 電解研磨
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業エスコ清水清水
通常価格5,5526,7408,594319 -825 -616 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目〜3日目〜
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
形状その他その他その他-その他その他
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
本体 材料スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100101~150151~200--~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました