メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP アルミグリップハンドル AGH-L型 ストレートタイプ

型番:

AGH-L200SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGH-L200SLの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[アルミニウム] アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
151~200
ピッチ(mm)
200
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~55
高さ(mm)
54
グリップ断面形状
[その他] その他
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
15.1~20
グリップ太さ(mm)
18
詳細材質
アルミ合金
本体 仕上
[アルマイト] アルマイト
長さ(mm)
224
取付部深さ(mm)
16
マットシルバー
材質詳細
アルミニウム合金

型番リスト

表示件数
型番
AGH-L200SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,985
( 6,584 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです
・滑らかで触り心地の良い質感です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミグリップハンドル AGH-L型 ストレートタイプの型番AGH-L200SLのページです。 型番AGH-L200SLに関する仕様情報を記載しております。
LAMP アルミグリップハンドル AGH-L型 ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アルミグリップハンドル AGH-L型 ストレートタイプ
オーバル取手(A-41-L・アルミニウム製)
LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプ
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル FT-R型 取付部内側タイプ
メーカースガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,9852,953 -23,400 -2,697 -1,020 -6,255 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字型U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじその他
本体 材料アルミ合金アルミニウム合金(ADC)アルミ合金ステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト