17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

LAMP ハンドル CJH型

通常単価(税別)
1481,619
税込単価
1631,781
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです・ねじ止めが表裏どちらか...

詳細を確認
  • 表取付の場合、六角穴付ボルト以外は使用できません。
  • キャップは別売品です。ハンドルと合わせてご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体種類

面付形種類

形状

取付方法

本体 材料

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ断面形状

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

材質1

種類詳細

対応本体

最小発注数量
標準形
U字形
ストレート
[めねじ] めねじ
[ポリアミド] ガラス繊維強化ポリアミド
101~150
117
45.1~50
46
角形
20.1~25
22
ガラス繊維強化ポリアミド
500
157
22
21.5
ブラック
-
本体
-
1個
標準形
U字形
ストレート
[めねじ] めねじ
[ポリアミド] ガラス繊維強化ポリアミド
101~150
150
50.1~55
52
角形
20.1~25
24
ガラス繊維強化ポリアミド
500
190
24
25.5
ブラック
-
本体
-
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
117
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
ブラック
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-117
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
117
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
ブルー
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-117
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
117
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
グレー
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-117
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
117
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
レッド
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-117
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
117
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
イエロー
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-117
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
117
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
オレンジ
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-117
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
150
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
ブラック
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-150
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
150
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
ブルー
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-150
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
150
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
グレー
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-150
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
150
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
レッド
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-150
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
150
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
イエロー
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-150
1個
関連部品
-
その他
[その他] その他
[その他] その他
-
150
-
7.5
[その他] その他
-
13.2
-
-
-
-
-
オレンジ
ポリアセタール(POM)
キャップ
CJH-150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
4日目
1,619
( 1,781 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目
148
( 163 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです
・ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです
・直感的な操作をアシストするロングキャップです
・カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます

ご注意

  • 表取付の場合、六角穴付ボルト以外は使用できません。
  • キャップは別売品です。ハンドルと合わせてご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ハンドル CJH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ハンドル CJH型
LAMP ハンドル MJH型
LAMP ハンドル SJH型
LAMP ハンドル KMH型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格148-60 -113 -80 -2,697 -1,020 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-該当なし該当なし--
付加機能なしなしなしなし--
本体 仕上なしなしなし---
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト