17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

LAMP 埋込取手 HH-DN型

通常単価(税別)
1261,152
税込単価
1391,267
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・小型の金属製埋込取手です・板金用ブラケットHH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体種類

取付方法

本体 材料

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

本体 仕上

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

適応板厚

(mm)

種類詳細

対応本体

仕上詳細

最小発注数量
埋込形
[めねじ] めねじ
[亜鉛合金] 亜鉛合金(ZDC)
~100
37
~25
15.5
25.1~30
29
亜鉛合金
[クロムメッキ] ホワイトブロンズめっき
55
-
12.5
0.8~2.3
本体
-
-
1個
関連部品
おねじ
[スチール] 鋼
-
-
-
15.9
-
-
-
クロメート処理
55
16
-
0.8~2.3
板金用ブラケット
HHーDN-29WB、HHーDN-40WB
有色クロメート処理(三価)
1個
埋込形
[めねじ] めねじ
[亜鉛合金] 亜鉛合金(ZDC)
~100
32
~25
15.5
30.1~
40
亜鉛合金
[クロムメッキ] ホワイトブロンズめっき
55
-
12.5
0.8~2.3
本体
-
-
1個
関連部品
おねじ
[スチール] 鋼
-
-
-
15.5
-
-
-
クロメート処理
80
16
-
0.8~3.2
板金用ブラケット
HHーDN-50WB
有色クロメート処理(三価)
1個
埋込形
[めねじ] めねじ
[亜鉛合金] 亜鉛合金(ZDC)
~100
60
~25
18
30.1~
50
亜鉛合金
[クロムメッキ] ホワイトブロンズめっき
80
-
14
0.8~3.2
本体
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
3日目
126
( 139 )
4日目
1,044
( 1,148 )
4日目
158
( 174 )
4日目
1,152
( 1,267 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の金属製埋込取手です
・板金用ブラケットHH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 埋込取手 HH-DN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 埋込取手 HH-DN型
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH型
LAMP 埋込取手 HH-JS型 ねじ取付
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型
LAMP 埋込取手 HH-P型 SEMI規格準拠
ライン埋込取手 HH-WD型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格126-1,021 -385 -6,035-2,860 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目お見積り4日目
特性・用途該当なし----該当なし
形状その他その他その他その他その他その他
グリップ断面形状その他-----
付加機能なし収納形収納形収納形収納形収納形
洗浄方法洗浄無し-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト