17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

LAMP 埋込取手 HH-P型 SEMI規格準拠

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(S...

詳細を確認
  • 付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

最小発注数量
104
25.5
47
118
58
21.5
1個
110
33
69
130
86
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEM IS8-0308に準拠)
・鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています
【用途】
・半導体製造装置、液晶製造装置など

ご注意

  • 付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 埋込取手 HH-P型 SEMI規格準拠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 埋込取手 HH-P型 SEMI規格準拠
ハンドル SEMI規格準拠 MH-P型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
P9 リトラクタブル取っ手
PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBL
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ鍋屋バイテックスガツネ工業
通常価格-478 -6,897 -6,770 -1,697 -6,740
通常出荷日お見積り在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目
本体種類埋込形標準形標準形標準形標準形特殊形
形状その他ストレートストレートストレートその他その他
取付方法めねじ(固定具使用)丸穴丸穴丸穴-丸穴
本体 材料樹脂樹脂ステンレスステンレスアルミニウムスチール
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150----101~150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト