17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • バフ研磨
    • ヘアライン仕上
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LAMP 埋込両引取手 HH-UD型

通常単価(税別)
3,7806,210
税込単価
4,1586,831
通常出荷日:3日目

【特長】・両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です・手に触れる内側は...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

本体 仕上

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合

(mm)

最小発注数量
105
~25
24.5
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
120
53
19.5
-
1個
105
~25
24.5
[バフ研磨] 鏡面仕上
120
53
19.5
-
1個
129
25.1~35
31.5
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
156
96.5
26
76
1個
129
25.1~35
31.5
[バフ研磨] 鏡面仕上
156
96.5
26
76
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
6,210
( 6,831 )
3日目
6,210
( 6,831 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です
・手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです
・HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0915)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 埋込両引取手 HH-UD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 埋込両引取手 HH-UD型
LAMP 埋込取手 HH-P型 SEMI規格準拠
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH型
LAMP 埋込取手 HH-JS型 ねじ取付
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型
ライン埋込取手 HH-WS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,780--1,021 -385 -6,0352,860 -
通常出荷日3日目お見積り在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじめねじ(固定具使用)めねじめねじ(固定具使用)めねじ丸穴
本体 材料ステンレス樹脂ステンレス樹脂ステンレスアルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150101~150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト