17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
101~150
120
172
1個
101~150
150
202
1個
151~200
180
232
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,005
( 4,406 )
4日目
4,186
( 4,605 )
3日目
4,185
( 4,604 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです
・ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります
・アルミフレーム取付ができます
【用途】
・各種機器の収納ハンドルなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型
LAMP ステンレス鋼製片折ハンドル HK型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル ECH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,005-44,526 -3,697 -2,697 -1,020 -2,638 -
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形特殊形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルその他ストレートストレートストレート
取付方法その他丸穴おねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト