17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LAMP マシナリーハンドル MGH型

通常単価(税別)
14,46323,780
税込単価
15,90926,158
通常出荷日:4日目

【特長】・断面が太いため、大型の工作機械に向いています・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形...

詳細を確認
  • ハンドルの位置を調整したい(並べて使う)場合は、取付穴をФ11以上にしてください。
  • 耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
  • 取付面に変色が見られるものがありますが、性能上問題ありません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
350
400
マットブラック
1個
350
400
マットシルバー
1個
550
600
マットブラック
1個
550
600
マットシルバー
1個
750
800
マットブラック
1個
750
800
マットシルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,463
( 15,909 )
4日目
14,463
( 15,909 )
4日目
18,157
( 19,973 )
4日目
18,157
( 19,973 )
4日目
23,780
( 26,158 )
4日目
23,780
( 26,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断面が太いため、大型の工作機械に向いています
・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です

ご注意

  • ハンドルの位置を調整したい(並べて使う)場合は、取付穴をФ11以上にしてください。
  • 耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
  • 取付面に変色が見られるものがありますが、性能上問題ありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マシナリーハンドル MGH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マシナリーハンドル MGH型
LAMP マシナリーハンドル MSH型
LAMP マシナリーハンドル MMH型
LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプ
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格14,463-19,715 -14,463 -23,400 -2,697 -1,020 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト