17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LAMP ハンドル MJH型

通常単価(税別)
60979
税込単価
661,077
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3...

詳細を確認
  • 表取付の際は、六角穴付ボルト以外は使用できません。
  • キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体種類

面付形種類

形状

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ断面形状

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

材質1

種類詳細

最小発注数量
該当なし
標準形
U字形
ストレート
[めねじ] めねじ
~100
93
40.1~45
42
丸形
20.1~25
25
450
116.5
19.2
10
ブラック
-
-
1個
該当なし
標準形
U字形
ストレート
[めねじ] めねじ
101~150
120
45.1~50
47
丸形
25.1~30
26.5
450
143
19
10
ブラック
-
-
1個
SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
標準形
U字形
ストレート
[めねじ] めねじ
101~150
150
50.1~55
52
丸形
25.1~30
28
450
173
18.8
10
ブラック
-
-
1個
該当なし
関連部品
-
その他
[その他] その他
-
0
-
21.5
[その他] その他
~9.9
0
-
21.5
16.5
-
ブラック
ガラス繊維強化ポリアミド
キャップ
1個
該当なし
関連部品
-
その他
[その他] その他
-
0
-
21.5
[その他] その他
~9.9
0
-
21.5
16.5
-
グレー
ガラス繊維強化ポリアミド
キャップ
1個
該当なし
関連部品
-
その他
[その他] その他
-
0
-
21.5
[その他] その他
~9.9
0
-
21.5
16.5
-
イエロー
ガラス繊維強化ポリアミド
キャップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
4日目
579
( 637 )
4日目
979
( 1,077 )
4日目
72
( 79 )
4日目
60
( 66 )
4日目
60
( 66 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます
・内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです
・規格に準拠しています(SEMS8-●MJH-150はSEMII0308)

ご注意

  • 表取付の際は、六角穴付ボルト以外は使用できません。
  • キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ハンドル MJH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ハンドル MJH型
LAMP ハンドル CJH型
LAMP ハンドル KMH型
LAMP ハンドル SJH型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格60-148 -80 -113 -2,697 -1,020 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体 材料ガラス繊維強化ポリアミド---ステンレスステンレス
付加機能なしなしなしなし--
詳細材質ガラス繊維強化ポリアミド---SUS304SUS303
本体 仕上なしなし-なし--
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト