メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBL

  • 本体種類
    特殊形
  • 形状
    その他
  • 取付方法
    丸穴
  • 本体 材料
    スチール
  • 取付ピッチ【範囲選択】 (mm)
    101~150
  • ピッチ (mm)
    136.5
  • 取付高さ【範囲選択】 (mm)
    ~25
  • 高さ (mm)
    16
  • グリップ断面形状
    丸形
  • グリップ太さ【範囲選択】 (mm)
    11~15
  • グリップ太さ (mm)
    15
  • 付加機能
    折り畳み形
  • 本体 仕上
    塗装
  • 長さ (mm)
    152.4
  • 幅 (mm)
    114.4
  • ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合 (mm)
    89
  • ブラック

型番:

97-596MSBL
解除
数量:

97-596MSBLの仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[スチール] スチール
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ(mm)
136.5
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ(mm)
16
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ(mm)
15
付加機能
折り畳み形
本体 仕上
[塗装] 塗装
長さ(mm)
152.4
幅(mm)
114.4
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
89
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
97-596MSBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,740
( 7,414 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業の取手になります
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBLの型番97-596MSBLのページです。 型番97-596MSBLに関する仕様情報を記載しております。
PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBL
PROTEX 埋込ハンドル 97-1030MSZN
PROTEX トランクハンドル 95-637MSBL
LAMP 埋込取手 HH-P型 SEMI規格準拠
[ステンレス製]回転ハンドル
ミラーハンドル(ステンレス製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業エスコエスコ
通常価格6,7408,5945,552-2,518 -979 -
通常出荷日4日目4日目4日目お見積り1日目1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形埋込形-標準形
形状その他その他その他その他-ストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじ(固定具使用)-丸穴
本体 材料スチールスチールスチール樹脂-ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150151~200~100101~150--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました