17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LAMP マシナリーハンドル TBH型 ストレートタイプ

通常単価(税別)
18,72021,780
税込単価
20,59223,958

【特長】・型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります・三角柱のバーと、中央...

詳細情報を確認する
  • 本体種類
    特殊形
  • 形状
    その他
  • 取付方法
    めねじ
  • 本体 材料
    アルミ合金
  • 取付ピッチ【範囲選択】 (mm)
    101~150
  • ピッチ (mm)
    110
  • 取付高さ【範囲選択】 (mm)
    70.1~
  • 高さ (mm)
    103.5
  • グリップ断面形状
    その他
  • グリップ太さ【範囲選択】 (mm)
    25.1~30
  • グリップ太さ (mm)
    28
  • 詳細材質
    アルミ合金
  • 本体 仕上
    アルマイト
  • 取付部深さ (mm)
    16
  • 仕上詳細
    バー:アルマイト処理、ブラケット:クロメート処理
  • 材質詳細
    バー:アルミニウム合金、ブラケット:亜鉛合金(ZDC)、六角穴付ボルトM4×35:ステンレス鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
400
マットブラック
1個
400
マットシルバー
1個
600
マットブラック
1個
600
マットシルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,720
( 20,592 )
4日目
18,720
( 20,592 )
4日目
21,780
( 23,958 )
4日目
21,780
( 23,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります
・三角柱のバーと、中央に配されたブラケットが組み合わさったハンドルです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マシナリーハンドル TBH型 ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マシナリーハンドル TBH型 ストレートタイプ
LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプ
LAMP マシナリーハンドル MSH型
LAMP マシナリーハンドル MGH型
LAMP マシナリーハンドル MMH型
LAMP アルミグリップハンドル AGH-L型 ストレートタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格18,720-16,650 -19,715 -14,463 -14,463 -5,985
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
形状その他ストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150301~301~301~301~151~200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト