17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • バフ研磨
    • サテン仕上
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型

通常単価(税別)
1,2252,594
税込単価
1,3482,853
通常出荷日:4日目

【特長】・Ф10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです・サテン仕上と鏡面研磨仕上があります

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 仕上

長さ

(mm)

最小発注数量
~100
96
[バフ研磨] 鏡面仕上
106
1個
~100
96
[サテン仕上] サテン仕上
106
1個
101~150
128
[バフ研磨] 鏡面仕上
138
1個
101~150
128
[サテン仕上] サテン仕上
138
1個
151~200
160
[バフ研磨] 鏡面仕上
170
1個
151~200
160
[サテン仕上] サテン仕上
170
1個
151~200
192
[バフ研磨] 鏡面仕上
202
1個
151~200
192
[サテン仕上] サテン仕上
202
1個
201~300
288
[バフ研磨] 鏡面仕上
298
1個
201~300
288
[サテン仕上] サテン仕上
298
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,321
( 1,453 )
4日目
1,225
( 1,348 )
4日目
1,351
( 1,486 )
4日目
1,347
( 1,482 )
4日目
1,804
( 1,984 )
4日目
1,571
( 1,728 )
4日目
2,084
( 2,292 )
4日目
1,957
( 2,153 )
4日目
2,474
( 2,721 )
4日目
2,594
( 2,853 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ф10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです
・サテン仕上と鏡面研磨仕上があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-29型
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
LAMP ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-C型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,225-805 -12,041 -810 -2,697 -1,020 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
取付方法めねじめねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト