17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ブラケット HA-AF-BKT型 HA-AF型用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
50
1個
80
1個
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
4日目
432
( 475 )
4日目
703
( 773 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ押出ハンドルHA-AF型(メーカーカタログのP.325)を隠し丁番Air用アルミフレーム(メーカーカタログのP.323)に取り付けるためのブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ブラケット HA-AF-BKT型 HA-AF型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ブラケット HA-AF-BKT型 HA-AF型用
ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-AF型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-BE型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-NE型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-SQS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格388-5,186 -679 -1,642 -1,598 -2,281 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜3日目〜3日目
本体種類関連部品標準形特殊形特殊形特殊形特殊形
幅(mm)121541272419
材質1鋼(SPCC)-----
対応本体HA-AF型-----
仕上詳細有色クロメート処理(三価)ハンドル/座:光沢研磨----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト