17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

LAMP スライドドア用デザインラッチハンドル MDHL型

通常単価(税別)
1,93240,014
税込単価
2,12544,015
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです・ブラケットとパイプを自由...

詳細を確認
  • ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
  • ブラケットは1ヶ単位での販売です。
  • ハンドル中央で操作してください。ラッチが正常に動作しなくなる場合があります。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付方法

本体 材料

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

本体 仕上

取付部深さ

(mm)

仕様

パイプ長さ

(mm)

取付位置

適応ブラケット

パイプ厚

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フックなし(オフセット仕様)
-
-
-
-
1個
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フックなし(オフセット仕様)
-
-
-
-
1個
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フック付(オフセット仕様)
-
-
-
-
1個
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フック付(オフセット仕様)
-
-
-
-
1個
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フックなし(ストレート仕様)
-
-
-
-
1個
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フックなし(ストレート仕様)
-
-
-
-
1個
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フック付(ストレート仕様)
-
-
-
-
1個
[めねじ] めねじ
[その他] その他
-
-
-
-
亜鉛合金
[クロムメッキ] マットクロームめっき
10
フック付(ストレート仕様)
-
-
-
-
1個
-
[ステンレス] ステンレス
201~300
240
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
225
-
-
MDHL-BF型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
340
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
325
-
-
MDHL-BF型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
440
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
425
-
-
MDHL-BF型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
540
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
525
-
-
MDHL-BF型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
640
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
625
-
-
MDHL-BF型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
740
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
725
-
-
MDHL-BF型
2
1個
-
樹脂
301~
340
30.1~
32
CFRP
[塗装] 塗装
-
-
300
クリアー
-
MDHL-BS型
2.5
1個
-
樹脂
301~
440
30.1~
32
CFRP
[塗装] 塗装
-
-
400
クリアー
-
MDHL-BS型
2.5
1個
-
[ステンレス] ステンレス
201~300
240
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
200
-
-
MDHL-BS型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
340
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
300
-
-
MDHL-BS型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
440
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
400
-
-
MDHL-BS型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
540
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
500
-
-
MDHL-BS型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
640
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
600
-
-
MDHL-BS型
2
1個
-
[ステンレス] ステンレス
301~
740
30.1~
32
SUS304
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
-
-
700
-
-
MDHL-BS型
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,033
( 8,836 )
4日目
8,033
( 8,836 )
4日目
8,662
( 9,528 )
4日目
8,662
( 9,528 )
4日目
7,783
( 8,561 )
4日目
7,783
( 8,561 )
4日目
8,316
( 9,148 )
4日目
8,316
( 9,148 )
4日目
1,932
( 2,125 )
4日目
2,612
( 2,873 )
4日目
3,336
( 3,670 )
4日目
4,107
( 4,518 )
4日目
4,836
( 5,320 )
4日目
5,321
( 5,853 )
4日目
31,198
( 34,318 )
4日目
40,014
( 44,015 )
4日目
1,932
( 2,125 )
4日目
2,612
( 2,873 )
4日目
3,336
( 3,670 )
4日目
4,107
( 4,518 )
4日目
4,836
( 5,320 )
4日目
5,321
( 5,853 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです
・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます
・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています
・パイプ単体での販売も可能です
・同じデザインでラッチのない、デザインハンドルMDH型(メーカーカタログのP.769)もあります

ご注意

  • ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
  • ブラケットは1ヶ単位での販売です。
  • ハンドル中央で操作してください。ラッチが正常に動作しなくなる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドドア用デザインラッチハンドル MDHL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP スライドドア用デザインラッチハンドル MDHL型
ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DL型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル ECH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,932-889,464 -2,697 -1,020 -1,682 -2,638 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状その他アングルストレートストレートストレートストレート
グリップ断面形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト