メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP アルミ弓形ハンドル ASH型

ご注意

  • 片面取付用です。両面取付はできません。

型番:

ASH-800BL
解除
数量:

ASH-800BLの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
アーチ形
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[アルミニウム] アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
301~
ピッチ(mm)
710
取付高さ【範囲選択】(mm)
55.1~70
高さ(mm)
60
グリップ断面形状
[その他] その他
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
30.1~
グリップ太さ(mm)
34
詳細材質
アルミ合金
本体 仕上
[アルマイト] アルマイト
長さ(mm)
822.7
取付部深さ(mm)
8
ヘアライン仕上ブラック
材質詳細
アルミニウム合金

型番リスト

表示件数
型番
ASH-800BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,305
( 12,436 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ製の弓形ハンドルです。
【用途】
・工作機械、鉄道車両など

ご注意

  • 片面取付用です。両面取付はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ弓形ハンドル ASH型の型番ASH-800BLのページです。 型番ASH-800BLに関する仕様情報を記載しております。
LAMP アルミ弓形ハンドル ASH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アルミ弓形ハンドル ASH型
LAMP アルミ弓形ハンドル SRH型 抗菌タイプ
LAMP アルミ弓形ハンドル SOR型
LAMP アルミ弓形ハンドル SYH型 抗菌タイプ
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格11,3051,275 -11,954 -1,190 -2,697 -1,020 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形アーチ形アーチ形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました