17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

LAMP アルミ合金製空気孔 APK-K型

通常単価(税別)
1,3216,304
税込単価
1,4536,934
通常出荷日:4日目

【特長】・穴の直径が小さく虫の侵入を防げます・APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレー...

詳細を確認
  • 取り付けには接着剤を使用してください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

空気流通面積

(m㎡)

仕上

穴嵌合部長さ

(mm)

最小発注数量
160
859
アルマイト処理
135
36
1個
160
859
アルマイト処理
135
シルバー
36
1個
212
1145
アルマイト処理
187
36
1個
212
1145
アルマイト処理
187
シルバー
36
1個
400
3958
アルマイト処理
375
60
1個
400
3958
アルマイト処理
375
ダークブラウン
60
1個
400
3958
アルマイト処理
375
シルバー
60
1個
400
3958
焼付塗装
375
ホワイト
60
1個
400
5938
アルマイト処理
375
80
1個
400
5938
アルマイト処理
375
ダークブラウン
80
1個
400
5938
アルマイト処理
375
シルバー
80
1個
400
5938
焼付塗装
375
ホワイト
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,459
( 1,605 )
4日目
1,321
( 1,453 )
4日目
1,519
( 1,671 )
4日目
1,481
( 1,629 )
4日目
4,674
( 5,141 )
4日目
4,674
( 5,141 )
4日目
4,592
( 5,051 )
4日目
5,651
( 6,216 )
4日目
5,052
( 5,557 )
4日目
5,052
( 5,557 )
4日目
4,876
( 5,364 )
4日目
6,304
( 6,934 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の直径が小さく虫の侵入を防げます
・APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレーム(メーカーカタログのP.1521)と併用した場合、空気孔を外して洗浄できます

ご注意

  • 取り付けには接着剤を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ合金製空気孔 APK-K型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アルミ合金製空気孔 APK-K型
LAMP プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔機能付き
ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ
ステンレス鋼製空気孔 ASM型
ステンレス鋼製空気孔 SAD型 網タイプ
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,321-283 -1,185279 -1,169205 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
材質アルミニウム合金ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト