17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様

販売終了

型番

DR-18-H6

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます
・耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています

指定中の仕様・寸法情報

外輪タイプ・種類
外周フラット
外輪材質
ポリアセタール
取付種類
穴軸
特長
耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
外径(φ)
18
幅(mm)
6
内径(φ)
6
許容荷重(N)
49

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト