エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ワンタッチ窓 フランジ付タイプ

型番:

CMD-Q2-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMD-Q2-Fの仕様・寸法情報

種類
窓枠
パッキン材質
発泡ポリエチレン
窓枠寸法A1(短手)(mm)
200
窓枠寸法B1(長手)(mm)
300

商品情報

フランジ付タイプ(F)
パッキン材質記号
発泡ポリエチレン-F

型番リスト

表示件数
型番
CMD-Q2-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,893
( 65,882 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体のみステンレス鋼を使用したフランジタイプ
・引火または爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です
・下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ窓 フランジ付タイプの型番CMD-Q2-Fのページです。 型番CMD-Q2-Fに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ窓 フランジ付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ窓 フランジ付タイプ
ワンタッチ窓 残留防止タイプ
ワンタッチ窓 小窓シリーズ
ワンタッチ取付窓 WD型
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ Pシリーズ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ Rシリーズ
メーカー椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステムスガツネ工業椿本バルクシステム椿本バルクシステム
通常価格59,89336,907 -1,088 -1,05313,089 -36,159 -
通常出荷日10日目10日目5日目3日目5日目〜5日目〜
種類窓枠窓枠窓枠窓枠--
パッキン材質発泡ポリエチレン-----
窓枠寸法A1(短手)(mm)200-----
窓枠寸法B1(長手)(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト