ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP 折りたたみ棚受EB型用ダンパー EBD 後付けタイプ

  • 種類
    関連部品
  • 材質
    樹脂
  • 仕上
    亜鉛めっき、クロムめっき
  • 適応板厚 (mm)
    15以上
  • 種類詳細
    ダンパー
  • 棚板の最大モーメント (N・m)
    8.5~15.0/1本
  • 材質詳細
    ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼

ご注意

  • 製品の取付面に大きな負担がかかるため、取付面の強度が十分にあるものをご使用ください。
  • 本品を併用する際は、必ず折りたたみ棚受EB型の解除レバーが棚板側になるように取り付けてください。

型番:

EBD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBDの仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
仕上
亜鉛めっき、クロムめっき
適応板厚(mm)
15以上
種類詳細
ダンパー
棚板の最大モーメント(N・m)
8.5~15.0/1本
材質詳細
ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EBD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,798
( 9,678 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型(メーカーカタログのP.1534)専用ダンパーです
・ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます
・付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます

ご注意

  • 製品の取付面に大きな負担がかかるため、取付面の強度が十分にあるものをご使用ください。
  • 本品を併用する際は、必ず折りたたみ棚受EB型の解除レバーが棚板側になるように取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 折りたたみ棚受EB型用ダンパー EBD 後付けタイプの型番EBDのページです。 型番EBDに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 折りたたみ棚受EB型用ダンパー EBD 後付けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 折りたたみ棚受EB型用ダンパー EBD 後付けタイプ
伸縮棚受 388型 黒アルマイト処理
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EB-90型 EB-DA型、EB-F型 幅広用
ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-F型 多段階保持
伸縮棚受 388-D型 ダンパー内蔵
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,7989,038 -1,1612,84510,98013,980 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目3日目3日目3日目
種類関連部品棚受ガラス・パネル固定部品関連部品棚受棚受
材質樹脂アルミ亜鉛アルミステンレスアルミ
仕上亜鉛めっき、クロムめっき黒アルマイト処理マットクロムめっきアルマイト処理鏡面研磨-
適応板厚(mm)15以上15~350.5~5.5--15~35
種類詳細ダンパー-----
よく一緒に購入される商品

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト