ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-F型 多段階保持

  • 種類
    棚受
  • 棚受種類
    折りたたみ棚受
  • 材質
    ステンレス
  • 仕上
    鏡面研磨
  • 耐荷重 (kgf)
    50/1本
  • 幅 (mm)
    29
  • 高さ (mm)
    165
  • 長さ (mm)
    307
  • 取付穴数
    6
  • 耐荷重 (N)
    495/1本
  • 材質詳細
    本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂

ご注意

  • 折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
  • 3本使いで使用する場合は一括解除レバーセットEB-90型(メーカーカタログのP.O7)と組み合わせてください。
  • 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
  • 取付時にはロングドライバーをご使用ください。解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
  • EB型、EB-DA型とは併用できません。

型番:

EB-303-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB-303-Fの仕様・寸法情報

種類
棚受
棚受種類
折りたたみ棚受
材質
ステンレス
仕上
鏡面研磨
耐荷重(kgf)
50/1本
幅(mm)
29
高さ(mm)
165
長さ(mm)
307
取付穴数
6
耐荷重(N)
495/1本
材質詳細
本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EB-303-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,084
( 13,292 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します
・角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています
・一括解除レバーセットEB-90型(メーカーカタログのP.O7)と併用可能です
・ヒンジは不要です
【用途】
・一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台など

ご注意

  • 折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
  • 3本使いで使用する場合は一括解除レバーセットEB-90型(メーカーカタログのP.O7)と組み合わせてください。
  • 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
  • 取付時にはロングドライバーをご使用ください。解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
  • EB型、EB-DA型とは併用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-F型 多段階保持の型番EB-303-Fのページです。 型番EB-303-Fに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-F型 多段階保持のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-F型 多段階保持
棚ダボSS-310型 φ5穴用
棚ダボSS-312型 φ5穴用
棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)
LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型
LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格12,08423,68318,75718,94825,579 -2,930 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類折りたたみ棚受ダボ棚受ダボ棚受ダボ棚受アーム棚受アーム棚受
材質ステンレススチールスチールスチールステンレスステンレス
仕上鏡面研磨ニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっき-鏡面研磨
耐荷重(kgf)50/1本15(4ケ)20(4ケ)20(4ケ)50(1ケ)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト