17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB型 重量用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB型 重量用

販売終了

型番

EB-200

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい
・閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません
・オプション品のEBD(メーカーカタログのP.1535)を併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます
・EB-303型は、EB-303-DA型(ダンパー内蔵)(技術情報P.O1参照)と併用可能です
・ヒンジは不要です
・ブラック色が新しく加わりました
【用途】
・一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど

ご注意

  • 2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。
  • 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
  • EB-303、EB-303-BL、EB-317、EB-317-BL取付時にはロングドライバーをご使用ください。
  • 解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
棚受
棚受種類
折りたたみ棚受
材質
ステンレス
仕上
鏡面研磨
-
耐荷重(kgf)
56/1本
幅(mm)
29
高さ(mm)
116
長さ(mm)
201
取付穴数
4
寸法 d(mm)
5.6
耐荷重(N)
555/1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト