17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮棚受 388-D型 ダンパー内蔵

通常単価(税別)
13,98018,810
税込単価
15,37820,691
通常出荷日:3日目

【特長】・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます・ダンパー内蔵のため、棚をゆっ...

詳細を確認

ご注意

  • 伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
  • ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。(メーカーカタログのP.O5【操作方法】(1)参照)
  • 標準板厚15~35mm用です。
  • 耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕上

  • 耐荷重(kgf)

  • 耐荷重(N)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕上

耐荷重

(kgf)

耐荷重

(N)

最小発注数量
黒アルマイト処理
31/1本
309/1本
1個
アルマイト処理
31/1本
309/1本
1個
黒アルマイト処理
33/1本
330/1本
1個
アルマイト処理
33/1本
330/1本
1個
黒アルマイト処理
36/1本
360/1本
1個
アルマイト処理
36/1本
360/1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,358
( 17,994 )
3日目
16,358
( 17,994 )
3日目
17,328
( 19,061 )
3日目
13,980
( 15,378 )
3日目
14,980
( 16,478 )
3日目
18,810
( 20,691 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます
・アルミニウム合金製のため軽量です
・388型(ダンパーなし)(メーカーカタログのP.O2)と併用可能です

ご注意

  • 伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
  • ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。(メーカーカタログのP.O5【操作方法】(1)参照)
  • 標準板厚15~35mm用です。
  • 耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮棚受 388-D型 ダンパー内蔵のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮棚受 388-D型 ダンパー内蔵
伸縮棚受 388型 黒アルマイト処理
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN-DA型 ダンパー内蔵
LAMP 折りたたみ棚受EB型用ダンパー EBD 後付けタイプ
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
LAMP 鋼製棚受 BTK-UB型 コンパクトタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,980-9,038 -13,751 -8,7988,610 -2,446 -
通常出荷日3日目4日目4日目在庫品1日目4日目4日目
種類棚受棚受棚受関連部品棚受棚受
棚受種類折りたたみ棚受折りたたみ棚受折りたたみ棚受-折りたたみ棚受アーム棚受
材質アルミアルミステンレス樹脂ステンレススチール
適応板厚(mm)15~3515~35-15以上--
材質詳細アルミニウム合金アルミニウム合金本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ/エンドキャップ2:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ/エンドキャップ2:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂BTK-UB型棚受:鋼(SECC)、補強用ゴム:ゴム(EPM)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング