メカニカル部品技術窓口

確定しました

ジョイスティック接続ケーブル

通常単価(税別)
9,900
税込単価
10,890
通常出荷日:15日目

【特長】・倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します・品名:MDRケーブル

型番:

MDR14-CA-2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDR14-CA-2.5の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
品名
MDRケーブル
ケーブル長(m)
2.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MDR14-CA-2.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します
・品名:MDRケーブル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイスティック接続ケーブルの型番MDR14-CA-2.5のページです。 型番MDR14-CA-2.5に関する仕様情報を記載しております。
ジョイスティック接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイスティック接続ケーブル
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
高性能2軸コントローラドライバ QTシリーズ
2軸コントローラドライバ QTシリーズ
1軸コントローラドライバ QTシリーズ
ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)
メーカーシグマ光機中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機
通常価格9,9005,820 -298,915 -238,843 -99,864 -125,000 -
通常出荷日15日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
種類ケーブルケーブルコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ
品名MDRケーブル-----
ケーブル長(m)2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト