17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ベースクランパー

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:15日目

【特長】・M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です・ベースプレートに限らず、底面にプレート...

詳細を確認

型番:

BSC-60
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSC-60の仕様・寸法情報

種類
ベースプレート
サイズ(mm)
60×20
仕様
ベースプレートM6用
主要材質
アルミ
表面処理
黒アルマイト
種類詳細
ベースクランパー

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BSC-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です
・ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です
・固定可能な板厚は7~10mmです
・通常ベースプレートM6用は長穴を用いてM6ボルトで防振台や光学実験台などの上面固定します
・タップ穴が無い位置で固定したい場合はベースクランパーを使用することで、任意の位置で固定することができます

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベースクランパーの型番BSC-60のページです。 型番BSC-60に関する仕様情報を記載しております。
ベースクランパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベースクランパー
【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット
ラックピニオンステージ用オプション ベース板
メーカーシグマ光機ミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,800-6,227 -4,100
通常出荷日15日目3日目1日目1日目
種類ベースプレートブラケット--
サイズ(mm)60×20---
仕様ベースプレートM6用---
主要材質アルミ---
表面処理黒アルマイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト