17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

Zブラケット

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:15日目

【特長】・X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです・装置組込...

詳細を確認
  • X軸ステージを垂直に固定する場合、マイクロメータヘッドが下側になるよう取り付けてください。
    尚、垂直面取付用Z軸ステージTSD-SZシリーズはマイクロメータヘッドを上側にし、取り付けご使用できます。
    鋳物品につき表面仕上げが粗くなりますが、使用上問題はございません。

型番:

ZBR-7590EE
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZBR-7590EEの仕様・寸法情報

種類
ブラケット
サイズ(mm)
75×122.5×48
厚さ(t)(mm)
7
主要材質
アルミ
表面処理
黒アルマイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ZBR-7590EE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです
・装置組込みなどで、Zブラケットを垂直面に固定することで、高さを変えた位置でX軸ステージなどを使用できます

ご注意

  • X軸ステージを垂直に固定する場合、マイクロメータヘッドが下側になるよう取り付けてください。
    尚、垂直面取付用Z軸ステージTSD-SZシリーズはマイクロメータヘッドを上側にし、取り付けご使用できます。
    鋳物品につき表面仕上げが粗くなりますが、使用上問題はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zブラケットの型番ZBR-7590EEのページです。 型番ZBR-7590EEに関する仕様情報を記載しております。
Zブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Zブラケット
【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット
ラックピニオンステージ用オプション ベース板
Zブラケット(ステージ用アクセサリ)
アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
メーカーシグマ光機ミスミトラスコ中山トラスコ中山中央精機ミスミ
通常価格7,800-6,227 -4,1005,018 -4,980 -
通常出荷日15日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ブラケットブラケット--ブラケットブラケット
サイズ(mm)75×122.5×48-----
厚さ(t)(mm)7-----
主要材質アルミ-----
表面処理黒アルマイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト