17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

KSPA-806M・1006M用下面スペーサー

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:15日目

【特長】・θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです

型番:

SP-117
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-117の仕様・寸法情報

種類
ベースプレート
サイズ(mm)
60×60
厚さ(t)(mm)
7
主要材質
アルミ
表面処理
黒アルマイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SP-117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSPA-806M・1006M用下面スペーサーの型番SP-117のページです。 型番SP-117に関する仕様情報を記載しております。
KSPA-806M・1006M用下面スペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSPA-806M・1006M用下面スペーサー
【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット
ラックピニオンステージ用オプション ベース板
メーカーシグマ光機ミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,800-6,227 -3,280
通常出荷日15日目3日目1日目1日目
種類ベースプレートブラケット--
サイズ(mm)60×60---
厚さ(t)(mm)7---
主要材質アルミ---
表面処理黒アルマイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト