メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガンロック C-1591N-L

型番:

C-1591N-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-1591N-Lの仕様・寸法情報

種類
コーナー型
材質
ステンレス
あり
仕様
最大鍵違い数:17万7,000通り
材質詳細
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上
ショットブラスト
用途
左取付け
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-1591N-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,700
( 39,270 )
8日目

詳細情報

基本情報

頑丈でローコスト、自販機をガッチリガードします。
【特長】
・オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です
・錠前はフロントガードの底部に組込まれているため、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します
・アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます
・自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です
・新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています
・錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます
・ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています
・鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません
・日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です
【用途】
・自動販売機・各種機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガンロック C-1591N-Lの型番C-1591N-Lのページです。 型番C-1591N-Lに関する仕様情報を記載しております。
ガンロック C-1591N-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガンロック C-1591N-L
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
キャッチクリップ C-7
ステンレスキャッチクリップ C-1007
ワンタッチ キャッチファスナー C-585
鍵付キャッチクリップ C-1138
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格35,7005,298 -456 -603 -3,6933,392
通常出荷日8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類コーナー型特殊型コーナー型コーナー型特殊型平行型
材質ステンレス樹脂・その他スチールステンレス樹脂・その他ステンレス
ありありありありありあり(鍵番号:0200)
仕様最大鍵違い数:17万7,000通り-----
材質詳細ステンレス鋼鋳物(SUS304)ポリアミド冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト