メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

角型パチン錠 C-1086

型番:

C-1086
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1086の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
29
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
光沢バレル研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-1086
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893
( 982 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています
【用途】
・計測機器・アタッシュケース・分電盤

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型パチン錠 C-1086の型番C-1086のページです。 型番C-1086に関する仕様情報を記載しております。
角型パチン錠 C-1086のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型パチン錠 C-1086
角型パチン錠 C-86
ステンレス角型パチン錠 C-1084
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
角型キャッチ C-77
ステンレス角型キャッチ C-1077
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8931,1707701,027690 -1,048 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレス樹脂・その他ステンレスステンレススチールステンレス
引張荷重(N)29294949190190
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)黄銅板ステンレス(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上光沢バレル研磨クロムめっきバレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト