メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セミパチン錠 C-23-3-IRON

通常単価(税別)
256
税込単価
282
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タキゲン製造 ファスナー・パチン錠 セミパチン錠。【用途】・計測機器・制御盤・分電盤

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

C-23-3-IRON
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-23-3-IRONの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
引張荷重(N)
49
材質詳細
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
ニッケルめっき(MFNi)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-23-3-IRON
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 ファスナー・パチン錠 セミパチン錠。
【用途】
・計測機器・制御盤・分電盤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミパチン錠 C-23-3-IRONの型番C-23-3-IRONのページです。 型番C-23-3-IRONに関する仕様情報を記載しております。
セミパチン錠 C-23-3-IRONのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミパチン錠 C-23-3-IRON
ステンレススプリングパチン錠 C-1145
ステンレススプリングパチン錠 C-1147
スプリングパチン錠 C-145
スプリングパチン錠 C-147
ステンレスコーナーパチン錠 C-1160
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格256744 -761 -290 -440 -1,322
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型コーナー型
材質スチールステンレスステンレススチールスチールステンレス
引張荷重(N)4939293929127
材質詳細冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上ニッケルめっき(MFNi)バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト