メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

DIRAK 汎用ダストキャップ 200-4101

通常単価(税別)
572円
税込単価
629円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレン製の防塵、防水キャップです・クオーターターンに使用することで、IP65(メーカー...

詳細を確認

型番:

200-4101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

200-4101の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
材質(詳細)
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
種類(詳細)
ダストキャップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
200-4101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572円
( 629円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製の防塵、防水キャップです
・クオーターターンに使用することで、IP65(メーカーカタログのP.1567)に適応できます
・クオーターターンのハウジングΦ28とΦ32の両方で使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 汎用ダストキャップ 200-4101の型番200-4101のページです。 型番200-4101に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK 汎用ダストキャップ 200-4101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK 汎用ダストキャップ 200-4101
DIRAK ダストキャップ 237-9307 自閉タイプ
DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型
DIRAK 緊急脱出用ハンドル_200-4701
DIRAK ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000用インサート
ラッチハンドル 200-99型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格572円638円532円 -1,362円257円6,449円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品-関連部品関連部品本体
材質樹脂樹脂-亜鉛樹脂亜鉛
材質(詳細)ポリエチレン(PE)本体:ポリアミド(PA)、ばね/ピン:ステンレス鋼-亜鉛合金ポリアミド(PA)亜鉛合金
色ブラックブラック-レッドブラックブラック
種類(詳細)ダストキャップダストキャップ-クオーターターン用扉内緊急脱出ハンドルインサートレバーハンドル本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました