メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

DIRAK 3点カム 200-95型

通常単価(税別)
1,289
税込単価
1,418
通常出荷日:4日目

【特長】・カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます・ラウンドロッドを使用して...

詳細を確認

型番:

200-9524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

200-9524の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
スチール
材質(詳細)
仕上
光沢クロメート処理
寸法H(mm)
24
種類(詳細)
3点カム

型番リスト

表示件数
型番
200-9524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます
・ラウンドロッドを使用して、3点締めにできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 3点カム 200-95型の型番200-9524のページです。 型番200-9524に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK 3点カム 200-95型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK 3点カム 200-95型
DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン 200-9043用 インサート
DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型
DIRAK ラッチハンドル 480-9002型 ワンタッチ取付
DIRAK ミニコンプレッションラッチ 448-90型 ワンタッチ取付
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,2891,455 -8,490 -5,8523,0843,309 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
種類関連部品関連部品本体本体本体関連部品
材質スチールステンレス亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
材質(詳細)ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金本体:亜鉛合金、フック部/ラッチ部:焼結鋼つまみ部:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム/フック部:焼結鋼亜鉛合金
仕上光沢クロメート処理素地焼付塗装/ブラック本体:マットクロムめっきつまみ部/ハウジング:マットクロムめっきクロムめっき
寸法H(mm)24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト