メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1501-3

通常単価(税別)
282
税込単価
310
通常出荷日:4日目

【特長】・フラットロッド用のポリアミド製ガイドです・デュアルローラー付ロッドラッチ(メーカーカタログの...

詳細を確認

型番:

208-1501-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

208-1501-3の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
樹脂
ブラック
種類詳細
フラットロッド用ガイド
材料詳細
ポリアミド(PA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
208-1501-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットロッド用のポリアミド製ガイドです
・デュアルローラー付ロッドラッチ(メーカーカタログのP.872)、デュアルローラー付ロッド(メーカーカタログのP.884)、フラットロッド類(メーカーカタログのP.885)に使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1501-3の型番208-1501-3のページです。 型番208-1501-3に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1501-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1501-3
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3606-3
DIRAK ラウンドロッド用ブッシュ 203-0605-3
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1523-54-00000 簡単取付
DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型
DIRAK ロッドラッチ 208-90型 フラットロッド取付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2824162062713992,782
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂亜鉛
ブラックブラックブラックブラックブラック-
種類詳細フラットロッド用ガイドラウンドロッド用ガイドラウンドロッド用ブッシュガイドキャップロッドラッチ
材料詳細ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)--亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト