メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK ロッドラッチ 208-90型 アームなしタイプ

型番:

208-9013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

208-9013の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
亜鉛
仕様
アームなしタイプ(1点ロック)
種類詳細
ロッドラッチ
材料詳細
亜鉛合金
仕上/色
素地
ストローク(mm)
24
回転角度(°)
135

型番リスト

表示件数
型番
208-9013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,067
( 2,274 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1~2点ロック用として使用します
・回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ロッドラッチ 208-90型 アームなしタイプの型番208-9013のページです。 型番208-9013に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ロッドラッチ 208-90型 アームなしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ロッドラッチ 208-90型 アームなしタイプ
DIRAK ロッドラッチ 208-90型 フラットロッド取付タイプ
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1501-3
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3606-3
DIRAK ラウンドロッド用ブッシュ 203-0605-3
DIRAK ロッドラッチ 208-9021 ミニタイプ用 ラウンドロッド取付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,0672,5722603911912,606
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質亜鉛亜鉛樹脂樹脂樹脂亜鉛
仕様アームなしタイプ(1点ロック)-----
種類詳細ロッドラッチロッドラッチフラットロッド用ガイドラウンドロッド用ガイドラウンドロッド用ブッシュロッドラッチ
材料詳細亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト