17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP ASセット アルミフレーム取付用

通常単価(税別)
3,78050,173
税込単価
4,15855,190
通常出荷日:3日目

【特長】・バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるための...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合アルミフレーム溝幅

(mm)

構成部品

材料

仕上

種類詳細

最小発注数量
-
-
ステンレス鋼(SUS304)
光沢バレル研磨
ブラケット
1個
溝幅8
パワーアシストヒンジ HG-PA300-15:1ヶ、ブラケット AS-HG-PA300:3ヶ、ASナット AS-8M5:12ヶ、ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト M5×12:20ヶ、六角穴付ボルト M5×6:2ヶ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
3日目
50,173
( 55,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです
・ブラケットはASナットを使用して取り付けます
・スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)
・バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました
・閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)
・トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10%)
・樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ASセット アルミフレーム取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ASセット アルミフレーム取付用
ASセット アルミフレーム蝶番取付用ブラケット
アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH
アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265
異形フレーム用平型蝶番
高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテック
通常価格3,780-2,442 -9,704 -3,560 -1,013 -4,497 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類関連部品関連部品--平蝶番抜差し蝶番
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト