17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2-15S

通常単価(税別)
1,2551,644
税込単価
1,3811,808
通常出荷日:4日目

【特長】・高さが5.2mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます・食品機械用...

詳細を確認
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

最小発注数量
48.5
80
137
1個
68.5
100
157
1個
94.5
150
177
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,255
( 1,381 )
4日目
1,390
( 1,529 )
4日目
1,644
( 1,808 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが5.2mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます
・食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています

ご注意

  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2-15Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2-15S
LAMP オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2-15S
LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3-15S
LAMP ミニスライドレール SCRW2
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S
LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,255-1,480 -1,679 -1,088 -1,897 -838 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引2段引3段引2段引2段引2段引
レール材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)アルミ合金
ストローク(範囲)(mm)~150~150-~150--
レール長さ(範囲)(mm)~150-~150~150-~150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト