17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロボットハンド真空エア・圧縮エア供給用配管ユニット HKUタイプ

未確定:候補が9型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

真空特性

搭載タイプ

使用電圧

(V)

バルブユニットタイプ

圧力センサ仕様

電磁弁仕様

種類詳細

最小発注数量
-
チャック操作用ソレノイドバルブ
DC24
-
-
-
ソレノイドバルブ搭載ユニット
1個
-
真空ポンプ対応ユニットVJP
DC24
ノーマルクローズ
NPNオープンコレクタ出力2点スイッチ出力付
-
真空ポンプ対応ユニット搭載ユニット
1個
低供給圧力高真空度形
真空発生器VK
DC24
-
NPNオープンコレクタ出力1点スイッチ出力、アナログ出力付
ノーマルクローズ(N.C.)
真空発生器総合タイプ搭載ユニット
1個
低供給圧力高真空度形
真空発生器VK
DC24
-
NPNオープンコレクタ出力2点スイッチ出力付
ノーマルクローズ(N.C.)
真空発生器総合タイプ搭載ユニット
1個
高真空度形
真空発生器VK
DC24
-
NPNオープンコレクタ出力2点スイッチ出力付
ノーマルクローズ(N.C.)
真空発生器総合タイプ搭載ユニット
1個
高真空度形
真空発生器VK
AC100
-
NPNオープンコレクタ出力2点スイッチ出力付
ノーマルクローズ(N.C.)
真空発生器総合タイプ搭載ユニット
1個
高真空度形
真空発生器VK
DC24
-
NPNオープンコレクタ出力2点スイッチ出力付
ノーマルオープン(N.O.)
真空発生器総合タイプ搭載ユニット
1個
大流量形
真空発生器VK
DC24
-
NPNオープンコレクタ出力2点スイッチ出力付
ノーマルクローズ(N.C.)
真空発生器総合タイプ搭載ユニット
1個
-
ロボットハンド直付タイプ破壊機能付真空発生器VYR制御用ソレノイドバルブ・圧力センサ
DC24
-
-
-
ソレノイドバルブ・圧力センサ搭載ユニット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,881
( 36,169 )
19日目
55,000
( 60,500 )
19日目
56,881
( 62,569 )
19日目
56,881
( 62,569 )
19日目
56,881
( 62,569 )
19日目
56,881
( 62,569 )
19日目
56,881
( 62,569 )
19日目
56,881
( 62,569 )
19日目
49,357
( 54,293 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空エア・圧縮エア供給に必要な機器をユニット化
・空気圧回路上で必要な機器選定が不要
・供給ポート(IN)側と出力ポート(P or V)側に接続するだけで真空を発生、またはエアを切換制御

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド真空エア・圧縮エア供給用配管ユニット HKUタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットハンド真空エア・圧縮エア供給用配管ユニット HKUタイプ
真空発生器 VUMタイプ固定用ホルダ
真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□Aシリーズ マニホールド
交換用エレメント
真空エジェクタユニット MC72シリーズ用フィルタエレメント
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコSMCミスミコンバム(旧:妙徳)
通常価格32,881-77837,289 -3401,439
通常出荷日19日目8日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目6日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類配管ユニットホルダ/ブラケットホルダ/ブラケットマニホールドベース交換用フィルタ交換用フィルタ
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト