メカニカル部品技術窓口

確定しました

密閉式アジャストハンドル

通常単価(税別)
2,976
税込単価
3,274
通常出荷日:9日目

【特長】・突起のないフラットなデザイン・押ボタンによるワンタッチオープン・扉の密閉が調整ねじで微調整で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

A-309-2S-2-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-309-2S-2-SPの仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
アクリル系樹脂焼付塗装
適用板厚(mm)
1~4
付属品
キー2本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-309-2S-2-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,976
( 3,274 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突起のないフラットなデザイン
・押ボタンによるワンタッチオープン
・扉の密閉が調整ねじで微調整できます
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
【用途】
・保温・防塵など、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉式アジャストハンドルの型番A-309-2S-2-SPのページです。 型番A-309-2S-2-SPに関する仕様情報を記載しております。
密閉式アジャストハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式アジャストハンドル
密閉式アジャストハンドル A-309
天蓋式密閉用ハンドル FA-908
ラッチ式ロックハンドル A-63
カトル式平面ハンドル A-111
押ボタン式ダブルハンドル A-871
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,9763,025 -10,2901,5443,4935,382
通常出荷日9日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルロックハンドル密閉ハンドルT型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状押しボタン式押しボタン式錠前付き錠前付きなし押しボタン式
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛アルミニウム亜鉛
特殊付加機能防水防水 / その他なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト