メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 板金扉用トルクスライドヒンジ H95TSH-F

通常単価(税別)
2,524
税込単価
2,776
通常出荷日:4日目

【特長】・トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです・閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリン...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 閉まり際にトルクを解放します。

型番:

H95TSH-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

H95TSH-Fの仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
59
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
114.5
用途
標準
開き角度(deg)
95
仕上
ニッケルめっき

型番リスト

表示件数
型番
H95TSH-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524
( 2,776 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです
・閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません
・ワンタッチで脱着が可能です
・本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです
・大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります
・ロックレバーの誤作動を防止する機能付です
【用途】
・小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 閉まり際にトルクを解放します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 板金扉用トルクスライドヒンジ H95TSH-Fの型番H95TSH-Fのページです。 型番H95TSH-Fに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 板金扉用トルクスライドヒンジ H95TSH-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 板金扉用トルクスライドヒンジ H95TSH-F
LAMP 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ
LAMP 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95-□-16T型
LAMP 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95-□-25T型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業不二ラテックススガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,5242,794 -19,3002,197 -2,605 -2,256 -
通常出荷日4日目4日目3日目在庫品1日目4日目4日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ガラス蝶番ロータリー形蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)樹脂
取付穴タイプ丸穴皿穴皿穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト