メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ロータリーダンパー URD8-3

通常単価(税別)
462
税込単価
508
通常出荷日:4日目

【特長】・インサートタイプのロータリーダンパーです・回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • トルク値の測定条件は、環境温度23℃、回転速度20rpmです。
  • 上記の使用温度の範囲外でご使用する場合は、お問い合わせください。

型番:

URD8-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

URD8-3の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアセタール
取付方法
その他
付加機能
ダンパー
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
8.5
用途
標準
トルク(N・m)
0.022~0.038(1ヶ)
ナチュラル
取付方法詳細
インサート取付

型番リスト

表示件数
型番
URD8-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートタイプのロータリーダンパーです
・回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります
・外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します
【用途】
・装置のスイッチカバー
・テーブルの配線孔カバー

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • トルク値の測定条件は、環境温度23℃、回転速度20rpmです。
  • 上記の使用温度の範囲外でご使用する場合は、お問い合わせください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ロータリーダンパー URD8-3の型番URD8-3のページです。 型番URD8-3に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ロータリーダンパー URD8-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ロータリーダンパー URD8-3
ロータリーダンパー
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 スプリングタイプ
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 トルクタイプ
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
メーカースガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業TOKTOK
通常価格4621,720 -1,2321,20211,7461,289
通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目在庫品1日目5日目
種類特殊蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ポリアセタール樹脂ポリアセタールポリアセタール樹脂樹脂
取付方法その他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めその他
付加機能ダンパーダンパースプリング付トルク(フリーストップ)ダンパーダンパー
長さ【範囲選択】(mm)~4040.1~5040.1~5040.1~5060.1~7040.1~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト