メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

REELL モニターマウントヒンジ VTS型 ワンウェイタイプ

通常単価(税別)
10,918
税込単価
12,010
通常出荷日:4日目

【特長】・VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェ...

詳細を確認
  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
  • 横回転方向のトルクはありません。

型番:

VTS82917-506
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

VTS82917-506の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[樹脂] ガラス繊維強化ポリアミド
取付穴タイプ
[ザグリ] ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
113
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
113
用途
標準
仕様
ワンウェイタイプ
トルク(N・m)
0.9(上回転)/8.0±20%(下回転)
ブラック
仕上
素地

型番リスト

表示件数
型番
VTS82917-506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,918
( 12,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです
・部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます
【用途】
・OA機器、医療機器用液晶モニターなど

ご注意

  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
  • 横回転方向のトルクはありません。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL モニターマウントヒンジ VTS型 ワンウェイタイプの型番VTS82917-506のページです。 型番VTS82917-506に関する仕様情報を記載しております。
REELL モニターマウントヒンジ VTS型 ワンウェイタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました