17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

REELL ミニトルクヒンジ TI-PC5M型 インサート取付仕様 樹脂圧入用

通常単価(税別)
2,0822,234
税込単価
2,2902,457
通常出荷日:4日目

【特長】・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます・静トルク(静止時から...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 取付圧入時、軸と本体がずれないよう必ず圧入部位を押すようにしてください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
0.15±30%
1個
0.25±30%
1個
0.30±25%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111
( 2,322 )
4日目
2,234
( 2,457 )
4日目
2,082
( 2,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します
【用途】
・小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 取付圧入時、軸と本体がずれないよう必ず圧入部位を押すようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL ミニトルクヒンジ TI-PC5M型 インサート取付仕様 樹脂圧入用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REELL ミニトルクヒンジ TI-PC5M型 インサート取付仕様 樹脂圧入用
REELL ミニトルクヒンジ TI-MC5M型 インサート取付仕様 金属圧入用
REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
REELL 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ MH18型
ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,082-2,2627,8858609,072 -23,783 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番平蝶番ガラス蝶番
本体材料亜鉛合金/鋼亜鉛合金/鋼ガラス繊維強化ポリアミドポリアセタールガラス繊維強化ポリアミド黄銅
取付方法その他その他その他ねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)~40~4060.1~70~4080.1~10050.1~60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング