17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

REELL トルクヒンジ TI-P型 インサート取付仕様 樹脂圧入用

通常単価(税別)
2,7027,102
税込単価
2,9727,812
通常出荷日:4日目

【特長】・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます・静トルク(静止時から...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 取付加工図は参考です(メーカーカタログのP.55)。材料や加工、使用方法などにより加工寸法の調整が必要となりますので、必ずお客様にて取付をご確認ください。
  • 取付圧入時、軸と本体がずれないように必ず圧入部位を押すようにしてください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

トルク

(N・m)

最小発注数量
~40
28
9.7
0.5±20%
1個
~40
28
9.7
1.0±20%
1個
~40
28
9.7
1.5±20%
1個
40.1~50
44.74
17.29
2.0±25%
1個
40.1~50
44.74
17.29
3.0±20%
1個
40.1~50
44.74
17.29
4.0±20%
1個
40.1~50
44.74
17.29
5.0±20%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,702
( 2,972 )
4日目
2,702
( 2,972 )
4日目
2,702
( 2,972 )
4日目
7,102
( 7,812 )
4日目
7,102
( 7,812 )
4日目
7,102
( 7,812 )
4日目
7,102
( 7,812 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶パネルなど

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 取付加工図は参考です(メーカーカタログのP.55)。材料や加工、使用方法などにより加工寸法の調整が必要となりますので、必ずお客様にて取付をご確認ください。
  • 取付圧入時、軸と本体がずれないように必ず圧入部位を押すようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL トルクヒンジ TI-P型 インサート取付仕様 樹脂圧入用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REELL トルクヒンジ TI-P型 インサート取付仕様 樹脂圧入用
REELL トルクヒンジ TI-M型 インサート取付仕様 金属圧入用
REELL ミニトルクヒンジ TI-PC5M型 インサート取付仕様 樹脂圧入用
REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様
REELL ミニトルクヒンジ TI-MC5M型 インサート取付仕様 金属圧入用
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,702-1,999 -2,082 -7,8852,262860
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料亜鉛合金/鋼亜鉛合金/鋼ガラス繊維強化ポリアミド亜鉛合金/鋼ポリアセタール
取付方法その他その他その他その他その他ねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
幅【範囲選択】(mm)~25~25~25~25~25~25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト