17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

REELL トルクヒンジ RT型 L型タイプ

通常単価(税別)
2,674
税込単価
2,941
通常出荷日:4日目

【特長】・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます・静トルク(静止時から...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
0.11±30%
1個
0.34±25%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,674
( 2,941 )
4日目
2,674
( 2,941 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶モニター

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL トルクヒンジ RT型 L型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REELL トルクヒンジ RT型 L型タイプ
LAMP トルクヒンジ HG-RT型
REELL トルクヒンジ PHC型
REELL トルクヒンジ PHA型
REELL トルクヒンジ MH14型
REELL トルクヒンジ MH15型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,6745,6414,083 -1,658 -3,7874,115 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ハタ蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番ハタ蝶番平蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金/鋼亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金/鋼ガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミド
取付穴タイプザグリ皿穴丸穴丸穴-ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト